Descripción general del conector DEUTSCH HDP20 & HD30 e instrucciones de montaje (en inglés)

Conozca nuestros resistentes conectores termoplásticos DEUTSCH HDP20 y nuestros conectores HD30 de aluminio de alta resistencia. Vea este video para obtener una descripción general de los conectores e instrucciones paso a paso sobre la inserción y la remoción de los contactos, como así también sobre el acoplamiento y desacoplamiento.

Inserción del contacto

  1. Sostenga el contacto a aproximadamente 25,4 mm (1 in) detrás del cilindro de engarce.
  2. Sostenga el conector con la arandela trasera frente a usted.
  3. Empuje el contacto directamente en la arandela del conector hasta que se sienta un tope positivo. Un ligero tirón confirmará que está debidamente bloqueado en su lugar. NOTA: Para las cavidades de alambre no utilizadas, inserte tapones de sellado para un sellado ambiental completo.

Remoción del contacto

  1. Con un inserto trasero frente a usted, coloque la herramienta de extractor del tamaño correcto sobre el cable del contacto que se va a quitar.
  2. Deslice la herramienta por el alambre hacia la cavidad del inserto hasta que enganche el contacto y se sienta la resistencia.
  3. Extraiga el conjunto de alambre y contacto del conector. NOTA: No gire ni inserte la herramienta en ángulo.