Inicia sesión para acceder tus pedidos, libreta de direcciones, listas de productos y mucho más.
La línea de conectores de uso rudo de TE Connectivity cuenta con el conector flotante de carga para aplicaciones de automatización de bodegas. Este conector de carga de tecnología innovadora cuenta con una excelente capacidad de hasta 30,000 ciclos de conexión para proporcionar una solución de alta confiabilidad. El ingenioso sistema flotante hace posible que el AGV corrija las posiciones de conexión de manera automática. Además, su diseño compacto con potencia y señal híbridas hace posible la miniaturización de los vehículos.
SDCVXCVBNM,
¿Estás seguro de que deseas cerrar el chat?
Por favor, ingresa tus datos para comenzar a chatear con TE.