Kits de reparación de cables eléctricos que cumplen con los exigentes requisitos de los clientes en la industria militar

Nuestros kits de reparación de cables eléctricos conformes al estándar de defensa 81-41, nivel J, facilitan la reparación de cables mediante diversas técnicas en caliente y en frío, ideales para reparaciones exigentes en campo.

TE Connectivity ofrece una gama de kits de reparación de cables eléctricos que cumplen con los exigentes requisitos de los clientes del sector militar de la actualidad. Los kits están diseñados para reparar cables eléctricos mediante diversos procedimientos de reparación en frío y en caliente. Estas técnicas facilitan las reparaciones cuando no hay acceso a los extremos del cable ni se dispone de una fuente de calor.

Características principales

Kit de reparación de cables eléctricos

CAJAS
 

  • Fabricado con copolímero de polipropileno estructural de alta resistencia al impacto y con grado de protección IP68.
  • Def. norma 81-41, nivel J
  • Válvula de purga y pestillos resistentes al bloqueo
  • El diseño evita que la tapa se deforme y quede cerrada ante impactos fuertes


REPARACIÓN
 

  • Nivel mínimo de habilidad requerido
  • Incluye un kit completo de herramientas
  • Asistencia y capacitación completas disponibles para el cliente
  • Refacciones disponibles de inmediato