Rendimiento hecho a pedido
Los cables multinúcleo personalizados son diseños únicos que se fabrican según las necesidades específicas del cliente en cuanto a funcionalidad y rendimiento para aplicaciones aeroespaciales, marinas y de sistemas terrestres de grado militar.
Energía, datos y señal en el mismo cable. Cada año, diseñamos y fabricamos a medida varios miles de cables multinúcleo/multiconductores de alto rendimiento para satisfacer las necesidades únicas del producto. Hacemos una selección de entre nuestra amplia gama de componentes de cable de alto rendimiento y combinaciones de cubierta para ofrecer soluciones que puedan mejorar el rendimiento eléctrico y mecánico y reducir el tamaño y el peso.
El rendimiento del trenzado convencional se puede mejorar significativamente mediante la optimización de la computadora. Muchas veces, este proceso herméticamente controlado puede brindar el rendimiento de protección de un blindaje trenzado básico, con una penalización de peso mínima o un aumento en la cobertura óptica. Los cables superprotegidos combinan envolturas de Mu-metal con trenzas optimizadas a fin de proporcionar un rendimiento aún mejor, especialmente a frecuencias bajas.
40 %
Hasta un 40 % más pequeño que los productos comparables
6
6 tipos de protección
AFR
Materiales de la cubierta hidrófugos y resistentes a la abrasión
Tipos de protección multinúcleo
Optimización de cables
| Tipo de protección del cable | Aplicación típica del cable |
|---|---|
| Poliéster aluminizado | Protección electrostática |
| Trenzado simple | EMI de bajo nivel/baja sensibilidad |
| Trenzado simple optimizado | Líneas sensibles/EMI alta |
| Trenzado doble optimizado | Líneas altamente sensibles/EMI severa |
| Superprotegido | EMP/Tempest |
| Doble superprotegido | Nivel más alto de protección |
Normas y aprobaciones
Diseño resistente de alto rendimiento
- MIL-DTL-24640
- MIL-DTL-24643
- ZEROHAL - LFH (bajo riesgo de incendios)
- ISO 9000
- QS9000
Eficiencia de la protección de cables multinúcleo
El diseño de los cables para proporcionar una protección eficaz en un amplio espectro de frecuencias es complejo, y los cables deben adaptarse a entornos electromagnéticos específicos.
- Cables multinúcleo,
- Catálogo de productos
Cableado de cobre relacionado
Catálogo de productos de TE
-
Alambre de conexión
Brindamos una amplia gama de productos de alambre y cable de alto rendimiento para su uso en aplicaciones aeroespaciales y de defensa de circuitos de alta densidad y complejos.
-
Cables de cobre de alta velocidad de Raychem
Ofrecemos una amplia y creciente gama de cables de cobre de alta velocidad de Raychem para la industria aeroespacial comercial y militar, como así también sistemas terrestres y aplicaciones marinas.
-
Cable de par trenzado
Ofrecemos conjuntos de cables de par trenzado de rendimiento de Categoría 5, Categoría 5e y Categoría 6, como así también cables de par trenzado de alta velocidad InfiniTwist de la marca Madison Cable.
-
Cable de alimentación
La gama de cables de alimentación flexibles de TE está diseñada para doblarse y enrutarse en áreas extremadamente estrechas sin sufrir arrugas ni agrietamiento del aislamiento, y que ayudan a cumplir con los requisitos más estrictos de las aplicaciones.
-
Cable coaxial
Nuestros cables eléctricos controlados de Cheminax ofrecen ahorros sustanciales de tamaño y peso en aplicaciones aeronáuticas y aeroespaciales, incluidos misiles, aviónica y sistemas de seguridad, comunicaciones y microondas.
Ventajas: cables multinúcleo
Diseño compacto y flexible
- Hasta un 40 % más pequeño que los productos comparables
- Rendimiento eléctrico, mecánico o térmico mejorado
- Mayor resistencia química y factor hidrófugo
- Cables y componentes ultraflexibles disponibles
- Capacidad para incluir datos, señal y energía en el mismo cable
Características: cables multinúcleo
Diseño personalizado
- Reducción de costos con respecto a los arneses de punta a punta construidos a mano
- Disponible en pequeñas cantidades de pedido
- Pruebas especiales disponibles a pedido
- Servicios gratuitos de diseño de cables
Aplicaciones: cables multinúcleo
Militar terrestre, marino y aeroespacial
- Torreta electrónica giratoria
- Cableado del compartimento del motor
- Cableado a granel de señal y potencia
- Cámara de respaldo
- Sistemas de armas y radar
- Cableado sin halógenos por bajo cubierta
- Sistemas de lanzamiento y control
- Cableado interno de misiles
- Sistemas de comunicaciones del armazón