Actuadores para sensores magnéticos
Los actuadores se utilizan con sensores magnéticos y monitores para válvulas lineales. La distancia de accionamiento de estos sensores depende del tamaño del actuador que se use. Los actuadores se utilizan con los sensores magnéticos tubulares Sense. La distancia de accionamiento de los sensores depende del tamaño del actuador que se use. Están hechos de acero inoxidable y disponibles en tres tamaños.
Características
- Fabricados en acero inoxidable
- Pequeños, con rosca M4. Mediano, con rosca UNC de 5/16. Grande, con rosca UNC de 5/16.
Recursos relacionados