La tendencia hacia dispositivos médicos más pequeños ha convertido el corte y la soldadura por láser en métodos críticos para la fabricación de estos dispositivos. Estos métodos son procesos complejos pero esenciales para agregar funciones como mejor dirección, alcance o flexibilidad al trabajar con materiales como metales y polímeros. En este seminario web, TE Connectivity explica sus tecnologías de procesamiento láser para cortar y soldar diseños sofisticados de componentes metálicos, desde la creación de prototipos hasta la producción automatizada a gran escala.
Tubos métricos de metal
Los tubos hipodérmicos, disponibles en dimensiones métricas, son ideales para aplicaciones médicas que requieren solidez, uniformidad y resistencia a la corrosión.
Contamos con tubos métricos de acero inoxidable 304 y 316 sin costura, generalmente en estado recocido, fabricados con dimensiones específicas de diámetro exterior y espesor de pared. Los tubos métricos se utilizan generalmente con accesorios de compresión métricos estándar y otras aplicaciones comerciales que requieren resistencia a la corrosión y solidez.
Materiales y especificaciones
Materiales estándar
| Grado | Material |
|---|---|
| 304 |
Tubos de acero inoxidable |
| 304L |
Tubos de acero inoxidable |
| 316 |
Tubos de acero inoxidable |
| Otros grados | Consulta la disponibilidad de otras aleaciones de acero inoxidable |
Tolerancias de los tubos métricos
| DE (mm) | Tolerancia del diámetro exterior (mm) | Tolerancia del espesor de pared |
|---|---|---|
| < 3 mm | +/- 0.050 | +/- 15 % |
| 3 mm to < 6 mm | +/- 0.080 | +/- 15 % |
| 6 mm to < 14 mm | +/- 0.130 | +/- 15 % |
| 14 mm to < 24 mm | +/- 0.130 | +/- 10 % |
Información para hacer pedidos
Lista de productos y especificaciones
Comunícate al +1 800-255-8823 o +1 800-ALL-TUBE o solicita una cotización para pedidos personalizados, productos que no estén disponibles en línea, longitudes a especificación y grandes cantidades.
Recursos técnicos
Si pudieras aumentar la confianza del médico, reducir el riesgo del paciente y maximizar los ingresos, ¿lo harías? En este seminario web de TE Connectivity, se dan a conocer varias opciones innovadoras de aleaciones para soluciones de dispositivos de cardiología intervencionista, neurointervencionistas y endoscópicos. El personal de TE Connectivity detalla los materiales que pueden optimizar el rendimiento del catéter, mejorar la resistencia a la torsión y navegar el dispositivo con mayor facilidad, y además presenta las ventajas técnicas así como los inconvenientes de cada aleación.
e
e
e