La tendencia hacia dispositivos médicos más pequeños ha convertido el corte y la soldadura por láser en métodos críticos para la fabricación de estos dispositivos. Estos métodos son procesos complejos pero esenciales para agregar funciones como mejor dirección, alcance o flexibilidad al trabajar con materiales como metales y polímeros. En este seminario web, TE Connectivity explica sus tecnologías de procesamiento láser para cortar y soldar diseños sofisticados de componentes metálicos, desde la creación de prototipos hasta la producción automatizada a gran escala.
Tubos fraccionales de metal
Los tubos fraccionales se utilizan en dispositivos médicos que requieren resistencia a la corrosión y alta solidez. Por lo general, están disponibles en clasificaciones comerciales como ASTM-A-269, ROHS, Mil-T-8504 y ASM-5570.
Nuestra línea de tubos fraccionales de metal inicia en 1/32″ de diámetro exterior y está disponible principalmente en aceros inoxidables 304 y 316, además de otros metales y aleaciones en distintas especificaciones. Generalmente se ofrecen en condición recocida y en versiones con costura (soldadas y trefiladas) o sin costura. Contamos con capacidad interna para fabricar medidas personalizadas y mantener la composición química conforme a la especificación inicial, reduciendo los tiempos de entrega.
Materiales y especificaciones
Materiales estándar
| Grado | Material |
|---|---|
| 304 |
Tubos de acero inoxidable |
| 304L |
Tubos de acero inoxidable |
| 316 |
Tubos de acero inoxidable |
| Otros grados | Consulta la disponibilidad de otras aleaciones de acero inoxidable |
Tolerancias de los tubos fraccionales
| F1-Tolerancia estándar | F2-Tolerancia mínima | |||
|---|---|---|---|---|
| Tamaño del tubo (diámetro exterior en pulgadas) | Tolerancia del diámetro exterior (pulgadas) | Tolerancia del espesor de pared (%) | Tolerancia del diámetro exterior (pulgadas) | Tolerancia del espesor de pared (%) |
| Menor que 3/32 (.0938”) |
±.005” |
±15 % | +.002/-.000 | ±10 % |
| 3/32 to < 3/16 (.1875”) |
±.005” |
±15 % | +.003/-.000 | ±10 % |
| 3/16 to < 1/2 (.500”) | ±.005” | ±15 % | +.004/-.000 | ±10 % |
| 1/2 to < 1-1/2 (1.500”) |
±.005” | ±10 % | +.005/-.000 | ±10 % |
| 1-1/2 to < 3-1/2 |
±.010” | ±10 % | n/a | n/a |
Información para hacer pedidos
Lista de productos y especificaciones
Comunícate al +1 800-255-8823 o +1 800-ALL-TUBE o solicita una cotización para pedidos personalizados, productos que no estén disponibles en línea, longitudes a especificación y grandes cantidades.
Recursos técnicos
Si pudieras aumentar la confianza del médico, reducir el riesgo del paciente y maximizar los ingresos, ¿lo harías? En este seminario web de TE Connectivity, se dan a conocer varias opciones innovadoras de aleaciones para soluciones de dispositivos de cardiología intervencionista, neurointervencionistas y endoscópicos. El personal de TE Connectivity detalla los materiales que pueden optimizar el rendimiento del catéter, mejorar la resistencia a la torsión y navegar el dispositivo con mayor facilidad, y además presenta las ventajas técnicas así como los inconvenientes de cada aleación.
e
e
e