Tubo de poliolefina retardante a la flama, con alto rango y baja temperatura de contracción

Los tubos termorretráctiles VERSAFIT-3X son muy flexibles y altamente retardantes a la flama, ideales para adaptarse a formas irregulares, con un rango de temperatura de operación de -55 a +135 °C.

Descripción general

VERSAFIT-3X ofrece aislamiento eléctrico y alivio de tensión en componentes en línea, así como en conexiones eléctricas, terminaciones de cables y empalmes. Agrupa cables para arneses flexibles de uso ligero. Identifica o codifica por color alambres, cables, terminales y componentes eléctricos y electrónicos.

Características

  • Rango de contracción 3:1.
  • Temperatura de funcionamiento de -55 °C a +135 °C.
  • Temperatura mínima de contracción: +70 °C.
  • Temperatura mínima de contracción total: +90 °C.
  • Cumple con la directiva RoHS.

Ventajas

  • Alta resistencia a la flama
  • La baja temperatura de contracción reduce el tiempo de instalación y el riesgo de dañar componentes sensibles al calor.
  • Libre de bifenilos polibromados (PBB) y óxidos y éteres de bifenilos polibromados (PBBO y PBBE), que están clasificados como sustancias peligrosas para el medio ambiente
Demostración de la instalación de los tubos termorretráctiles de una sola pared
Play video
Demostración de la instalación de los tubos termorretráctiles de una sola pared
Tecnología de los tubos termorretráctiles
La tecnología de tubos termorretráctiles es de alto rendimiento, segura y confiable en aplicaciones de alta tensión.