Alto rango de contracción y retardante a la flama

El tubo termorretráctil RP-4800 cuenta con rango de contracción 4:1 y es de poliolefina que se adapta con facilidad a sustratos con dimensiones muy variables. No presenta degradación significativa al exponerse a solventes y productos químicos comunes, como combustibles para aviación y líquidos hidráulicos.

Descripción general

Ideal para reparar arneses o cables. Pasa sobre conectores o transiciones de gran diámetro y se ajusta a cubiertas de menor diámetro. Puede aislar o proteger un sustrato con dimensiones variables. También ofrece resistencia a la abrasión y a fluidos, requerida en aplicaciones de arneses.

Características

  • Rango de contracción de 4:1.
  • Temperatura de funcionamiento de -55 °C a +135 °C.
  • Temperatura mínima de contracción: +95 °C.
  • Temperatura mínima de contracción total: +121 °C.
  • Cumple con la directiva RoHS.

Ventajas

  • Se adapta bien a sustratos con dimensiones altamente variables
  • Cuenta con excelentes propiedades físicas, químicas y eléctricas que cumplen o superan los estándares industriales y militares
  • No presenta degradación significativa al exponerse a solventes y productos químicos comunes, como combustibles para aviación y líquidos hidráulicos
Demostración de la instalación de los tubos termorretráctiles de una sola pared
Play video
Demostración de la instalación de los tubos termorretráctiles de una sola pared
Tecnología de los tubos termorretráctiles
La tecnología de tubos termorretráctiles es de alto rendimiento, segura y confiable en aplicaciones de alta tensión.