Flexible, retardante a la flama y con una rango de contracción 3:1

El tubo termorretráctil RNF-3000 es de una sola pared y flexible, cuenta con una rango de contracción de 3:1 y un voltaje máximo de funcionamiento de 0.6 kV. Ofrece resistencia mecánica contra fluidos, abrasión, tensión y daños mecánicos.

Descripción general

Su tubo de poliolefina flexible, con alto rango de contracción y retardante a la flama, es una solución versátil y esencial para una amplia variedad de necesidades de aislamiento y protección eléctrica. Diseñado con flexibilidad superior, este tubo se adapta con facilidad a diferentes formas y tamaños y es ideal para aislar y brindar alivio de tensión en terminaciones de cables y conexiones eléctricas.

Este tubo de alto rendimiento no solo es retardante a la flama, también es altamente eficiente en aplicaciones que requieren arneses y cubiertas de uso ligero. Su construcción robusta garantiza protección confiable y durabilidad para cables, alambres y componentes eléctricos y electrónicos contra daños mecánicos y factores ambientales.

 

Además, este tubo de poliolefina es ideal para identificar cables y alambres. Se puede marcar con facilidad para una identificación clara, lo que facilita manejar de forma organizada y eficiente los sistemas eléctricos. Ya sea en entornos industriales, comerciales o residenciales, nuestro tubo de poliolefina retardante a la flama ofrece un rendimiento excepcional que garantiza seguridad y confiabilidad en todo tipo de proyectos eléctricos.

Características

  • Rango de contracción de 3:1.
  • Temperatura de funcionamiento de -55 °C a +135 °C.
  • Temperatura mínima de contracción: +80 °C.
  • Temperatura mínima de contracción total: +120 °C.
  • De conformidad con RoHS y ELV.

Ventajas

  • El rango de contracción 3:1 se adapta fácilmente a formas irregulares y complejas.
  • Pocas medidas cubren una amplia variedad de diámetros, lo que contribuye a reducir el inventario.
  • Excelentes propiedades físicas, químicas y eléctricas que cumplen con los estándares de la industria para tubos de uso general de alta confiabilidad.
  • Retardante a la flama
Demostración de la instalación de los tubos termorretráctiles de una sola pared
Play video
Demostración de la instalación de los tubos termorretráctiles de una sola pared
Tecnología de los tubos termorretráctiles
La tecnología de tubos termorretráctiles es de alto rendimiento, segura y confiable en aplicaciones de alta tensión.