Tubos para busbar en vehículo eléctrico (EV)

El tubo termorretráctil VOLINSU para busbar de vehículo eléctrico (EVBB) está diseñado para cumplir con los requerimientos de aplicaciones en los vehículos eléctricos, ofreciendo protección de alta tensión y rendimiento óptimos. Su diseño flexible facilita la instalación y mantiene la flexibilidad del cable, lo que es crucial en aplicaciones de busbar para vehículos eléctricos.

El tubo termorretráctil VOLINSU para busbar de vehículo eléctrico (EVBB) está diseñado para cumplir con los requerimientos de aplicaciones en los vehículos eléctricos, ofreciendo protección de alta tensión y rendimiento óptimos. Su diseño flexible facilita la instalación y conserva la flexibilidad del cable, esencial en el entorno dinámico de los vehículos eléctricos. Las excelentes propiedades de aislamiento del tubo ayudan a evitar la propagación de flamas y aumentan la seguridad de los operadores y pasajeros del vehículo. Con un rango de contracción 2:1, se adapta a distintos tipos de busbar y a componentes de distribución de energía. El color naranja EV facilita la identificación de circuitos de alta tensión y optimiza las labores de mantenimiento e inspecciones de seguridad. Además, su diseño con material robusto y ligero cumple con los requerimientos de peso de los vehículos eléctricos sin comprometer la estabilidad térmica, la resistividad eléctrica ni el desempeño en alta tensión. 

Características

  • IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS DE ALTA TENSIÓN: Color naranja para la identificación visual de conexiones de alta tensión
  • AISLAMIENTO ELÉCTRICO: Excelente rigidez dieléctrica para aislamiento eléctrico en entornos de alta tensión y con pared más delgada
  • RETARDANTE A LA FLAMA: No propaga la combustión como se especifica en el estándar UL224 (pruebas realizadas en TE Connectivity)
  • DURABILIDAD: Resistente a altas temperaturas y protege contra fallas prematuras del componente de busbar cubierto.
  • FACILIDAD DE USO: Su buena flexibilidad facilita un ensamble más rápido y el uso en configuraciones simples o complejas

Ventajas

  • Facilita la identificación de busbar de alta tensión
  • Excelentes características de aislamiento
  • Se adapta tanto a componentes como a cables
  • Fácil de instalar
  • Contribuye a cumplir con los requerimientos de peso ligero
  • Estabilidad térmica, resistividad eléctrica y rendimiento de alta tensión óptimos.
  • No propaga la combustión y contribuye a mantener la seguridad de los operadores y pasajeros del vehículo

Mercados y usos

  • Automotriz
  • Transporte industrial y comercial
  • Paquete de baterías
  • Arnés de carga
  • Distribución de energía de alta tensión
  • Conexiones de batería

SISTEMAS DE BATERÍAS

Sistema de baterías

UNIDAD DE DESCONEXIÓN DE BATERÍA

Celdas y módulos

CELDAS DE BATERÍA

Celdas y módulos
Tubo termorretráctil para instalación de busbars rectas
Play video
Tubo termorretráctil para instalación de busbars rectas
Preguntas frecuentes sobre el tubo termorretráctil para instalación de busbars
Play video
Preguntas frecuentes sobre el tubo termorretráctil para instalación de busbars