Fijación de tubos corrugados en vehículos eléctricos (EVFX)

El tubo termorretráctil VOLINSU EVFX está diseñado como una alternativa más robusta a la cinta eléctrica para fijar tubos corrugados sobre cables de alta tensión.

El tubo termorretráctil VOLINSU EVFX está diseñado como una alternativa más robusta a la cinta eléctrica para fijar tubos corrugados sobre cables de alta tensión. Está fabricado con un material libre de halógenos y con excelentes propiedades mecánicas. En comparación con las soluciones que utilizan cinta, EVFX ofrece mayor protección mecánica y mejor desempeño a largo plazo en entornos exigentes, manteniendo un diseño ligero. El tubo termorretráctil también reduce de forma significativa el tiempo y el costo de instalación en comparación con el encintado. El tubo EVFX se instala con equipos convencionales como pistola de aire caliente u horno de circulación de aire y cuenta con una baja temperatura de contracción, por lo que no requiere que se le aplique calor en exceso. El tubo EVFX se utiliza en aplicaciones de hasta 125 °C (257 °F).

Características

  • Material: Poliolefina modificada, estabilizada por calor y con tecnología de cadena cruzada por irradiación
  • Rango de contracción 3:1
  • Temperatura mínima de contracción: 90 °C
  • Temperatura de contracción total: 150 °C
  • Temperatura de funcionamiento continua: De –40 °C a 125 °C (–40 °F a 257 °F) 

Ventajas

  • Asegura y fija los tubos corrugados sobre cables de alta tensión
  • Alta resistencia mecánica para ofrecer excelente protección contra desgaste, fricción y rozaduras
  • Color naranja conforme al estándar RAL2003 (nominal) para circuitos de alta tensión
  • Instalación más eficiente en comparación con soluciones de cinta
  • Se adapta tanto a tubos corrugados como a ensambles de cables gracias a su rango de contracción versátil 

Aplicaciones

  • Vehículos híbridos y eléctricos
  • Transporte industrial y comercial
  • Sujeción de tubo corrugado
  • Arnés de cables de alta tensión

SISTEMAS DE BATERÍAS

Sistema de baterías

UNIDAD DE DESCONEXIÓN DE BATERÍA

Unidad de desconexión de batería

CELDAS DE BATERÍA

Celdas y módulos
Dispositivo de sujeción en vehículos eléctricos: Guía de instalación de tubos termorretráctiles
Play video
Dispositivo de sujeción en vehículos eléctricos: Guía de instalación de tubos termorretráctiles