Descripción general
El tubo se centra sobre la zona de empalme y, al calentarse, el adhesivo se funde y se filtra alrededor de donde se remachan o sueldan los alambres y entre sus núcleos por la acción de contracción de la manta.
El tubo QSZH-125 proporciona una protección mecánica de bajo perfil contra la flexión, la abrasión y los cortes, así como aislamiento eléctrico.
Se encuentran disponibles cinco tamaños de QSZH-125 que cubren una amplia gama de configuraciones típicas de empalmes automotrices con un máximo de siete alambres a cada lado. Las mantas están marcadas con 1, 2, 3, 3A y 4 para indicar el tamaño.
Características
- Índice de contracción de 4:1.
- Temperatura de funcionamiento de -40 ºC a +125 ºC (3000 h).
- Temperatura mínima de recuperación total: +135 ºC.
- Temperatura nominal hasta +125 °C.
- De conformidad con RoHS y ELV.
Ventajas
- Excelente sellado contra el medio ambiente (2 x 108 ohm como mínimo tras 24 horas de inmersión en NaCl al 5 %).
- Instalación rápida.
- Libre de halógenos.
- Inspeccionable después de la instalación.
- Protección mecánica contra la flexión, la abrasión y los cortes.
- Versatilidad de aplicaciones: un tamaño de tubo cubre una amplia gama de tamaños de cable de tierra y combinaciones de cables.
- Perfil de sección transversal pequeño.
Aplicaciones
- Especialmente diseñado para el sellado contra el medio ambiente y el aislamiento eléctrico de empalmes de cables, terminaciones y componentes.