Conectores y adaptadores LC

El conector Lucent, conocido como conector LC, es de fibra óptica de factor de forma reducido y se utiliza en aplicaciones aeroespaciales de alta densidad. Nuestros conectores LC están diseñados para ofrecer confiabilidad y conexiones rápidas. Nuestro portafolio incluye un kit de conectores con un ferrule de una fibra de 1.25 mm.

Menor costo con cable de diámetro pequeño. Los kits de conectores LC estándar de TE Connectivity están probados conforme a Telcordia GR-326 para fibra monomodo y a TIA/EIA-568B.3 para fibra multimodo. Paquetes de 25 componentes para facilitar su uso. El kit estándar es compatible con adhesivos anaeróbicos e incluye un cuerpo de conector de una sola pieza para cable de acoplamiento y el protector, así como un clip dúplex para instalación en campo.

Características: Conectores LC

Diseño para espacios reducidos

  • Monomodo y multimodo
  • Los kits de fundas cortas tienen una punta de ferrule desde un extremo hasta la funda
  • Los kits con cubierta ajustada incluyen un conector a prueba de tracción
  • Los kits ultracortos son ideales para gabinetes con espacio limitado

Características: Cables pigtail LC

  • Tipo de fibra = OS1, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4
  • Tipo de cable = 1.2 mm

Artículos relacionados