Módulos NanoRF alineados con VITA 67.3 y SOSA: Solución RF robusta

Rendimiento de alta densidad para sistemas de computación integrados en entornos difíciles

Supera los retos de alta frecuencia, alta densidad y requisitos SWaP (tamaño, peso y consumo de energía) con los módulos de conectores para backplane NanoRF de alta velocidad,  que impulsan soluciones de última generación en plataformas de computación integradas para aplicaciones aeroespaciales y de defensa. La familia NanoRF cumple con la arquitectura abierta VPX y se alinea con los estándares VITA y SOSA. Además, ofrece versatilidad, flexibilidad y rendimiento confiable en entornos exigentes de alta frecuencia.

Desde los primeros módulos y terminales NanoRF, que duplicaron la densidad de los módulos RF VITA 67 tradicionales, hasta el lanzamiento del módulo híbrido coaxial/óptico de 75 ohmios para video de alta velocidad, TE Connectivity está a la vanguardia en la industria al integrar experiencia en materiales, procesos, física y manufactura para superar los requisitos de mayor velocidad, densidad y rendimiento. 

¿Por qué elegir NanoRF para aplicaciones robustas de procesamiento de datos y medios?

• Densidad inigualable: Duplica el número de contactos RF en comparación con los módulos VITA anteriores sin comprometer espacio ni rendimiento. 

• Confiabilidad robusta: Probados conforme a los estándares de vibración VITA 72, con insertos flotantes que alcanzan más de 500 ciclos de acoplamiento en entornos exigentes. 

• Integración eficiente: Conformidad total con VPX y SOSA para acelerar la implementación en sistemas C5ISR, radar y guerra electrónica (EW). 

• Innovación preparada para el futuro: Desde RF de 70 GHz hasta módulos híbridos de video de 75 ohmios: capacidad de expansión para cubrir las necesidades cambiantes en la industria de defensa. 

Portafolio NanoRF

Productos NanoRF recomendados

contáctanos-espacio
VITA y SOSA