La protección efectiva contra el ingreso de espuma optimiza el aislamiento en cada aplicación

TE Connectivity presenta su nuevo conector múltipe Power Double Lock con protección antiespuma, una solución eficiente para ayudar a los fabricantes a evitar fugas durante los procesos de aislamiento. Los empaques y sellos de cable ayudan a prevenir fugas de espuma con confiabilidad El conector cumple con la norma IEC 60335, que requiere un espacio de aislamiento de 3 mm, para mayor seguridad. El montaje simplificado con componentes de fácil instalación reduce el tiempo de producción. Conexiones eléctricas robustas con diseño antierror, protección contra inserciones incorrectas y aseguramiento de la posición del terminal (TPA). Esta solución es altamente confiable para diversas aplicaciones que utilizan procesos de aislamiento con espuma, como refrigeradores y congeladores, entre otros.

conector-múltiple-power-double-lock

Características del producto

Distancia entre pines (mm) 5 Temperatura de funcionamiento (°C) -55 a +105
Corriente nominal máxima (A) 10 Calibre de cable (AWG) 16-24
Voltaje nominal 250 V de CA Posiciones disponibles Una sola fila: 2-4 posiciones, doble fila: 4-9 posiciones
Versión resistente a la prueba del hilo incandescente IEC 60335-1 disponible Sí Versión con sello disponible Sí
Clasificación UL94 disponible Sí Enchavetado disponible Sí
Homologaciones de la agencia UL Configuraciones disponibles Cable a cable, de Cable a Panel
  1. Conector múltiple Power Double Lock con protección antiespuma (inglés)

El conector múltipe Power Double Lock con protección antiespuma es una solución eficiente para ayudar a los fabricantes a evitar fugas durante los procesos de aislamiento. La protección contra espuma que brindan los empaques y sellos de cable ayuda a prevenir fugas con confiabilidad. El montaje simplificado con componentes de fácil instalación reduce el tiempo de producción. Esta solución es altamente confiable para diversas aplicaciones que utilizan procesos de aislamiento con espuma, como refrigeradores y congeladores, entre otros.

Infografía sobre el conector de potencia
Conectores de potencia de alto rendimiento
Guía de selección para productos de conexión de potencia
Conoce la guía de selección de los conectores de potencia.