Conector de alta tensión para motores aeroespaciales y eVTOL

Conector de alta tensión para motor diseñado para aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) y sistemas aeroespaciales híbridos. Fabricado con la reconocida tecnología de la serie 983 y un diseño sin efecto corona para garantizar la máxima confiabilidad.

Rendimiento de alta tensión de última generación

Los conectores DEUTSCH serie 987 representan la nueva generación de conectores de alta tensión y alta corriente para motor, y están diseñados específicamente para los mercados emergentes de eVTOL y aeronaves híbridas. Ligeros y compactos —gracias a la reconocida tecnología de la serie 983/EN2997/MIL83723—, la serie 987 ofrece potencia y rendimiento únicos para estas aplicaciones clave: 

 

Ventajas del diseño modular 

Selecciona los requisitos de tensión, corriente y señal del sistema con la misma carcasa 987 para optimizar tiempo de diseño, capacitación, estandarización del mantenimiento y confiabilidad. Contacta a un especialista. 
 

Características y ventajas claves

  • Con base en la tecnología de las series 983, EN 2997 y MIL-STD-83723
  • Diseño libre de corrosión por frotamiento y descargas parciales
  • Enfoque modular con múltiples opciones disponibles: HVIL, 90 grados, hermético, etc.
  • Fijación de terminales con pasador de seguridad y terminales a prueba de contacto
  • Diseño libre de descargas parciales
  • Amplio rango de terminales (de 22 AWG a 5/0 AWG)
  • Terminación por remachado, barra colectora o terminal

Industrias y aplicaciones

  1. Industria aeroespacial y movilidad aérea avanzada (eVTOL y aeronaves híbridas-eléctricas)
  2. Sistemas híbridos y eléctricos en la industria aeroespacial comercial
  3. Potencia de alta tensión y propulsión eléctrica
  4. Sistemas de baterías y electrónica de potencia
    • Sistemas de propulsión eléctrica
    • Electrificación en el ámbito de la defensa (plataformas aéreas, terrestres y navales)
    • Sistemas espaciales, de lanzamiento y avanzados (vehículos aéreos no tripulados)
Conoce los conectores serie 987
Play video
Conoce los conectores serie 987