Mejor conexiones para teléfonos y ADSL

Los conectores RJ11 son estándar y se utilizan para conectar líneas telefónicas. Las partes del RJ11 son pequeñas y por lo general se diseñan con un cuerpo de plástico transparente y contactos dorados. Los conectores RJ11 están disponibles con cuatro o seis posiciones, y con dos o cuatro pines y por lo común se les conoce como 6P2C o 6P4C. Los dos pines del medio se utilizan para las líneas telefónicas y los pines exteriores se pueden utilizar para otras funciones o líneas adicionales. Un par de cables de cobre trenzados que se utilizan para transportar la señal de voz suelen ser parte del cableado de los conectores RJ11. La configuración de cableado típica de un conector RJ11 es un par de cables para una sola línea telefónica, pero se puede utilizar para más líneas con cables adicionales.

¿Para qué se utiliza un conector RJ11?

Los conectores RJ11 se utilizan por lo común para conectar teléfonos a enchufes de pared en hogares y oficinas, lo que permite la transmisión de señales de voz a través de líneas telefónicas. También se utilizan para conectar teléfonos fijos, módems y máquinas de fax en sistemas residenciales y comerciales a la red telefónica. 

¿Cuál es la diferencia entre RJ11 y RJ45?

Los conectores RJ11 se utilizan para líneas telefónicas y los RJ45 para Ethernet y redes y son más grandes. Los RJ11 suelen usar cuatro pines y los RJ45s ocho. Las aplicaciones de los RJ11 son teléfonos fijos y conexiones ADSL y los RJ45 se utilizan para redes y la conexión de computadoras, routers y switches a las redes Ethernet.  

¿Puede un conector RJ11 conectarse a un RJ45?

El conector macho RJ11 cabe en un conector hembra RJ45 porque es más pequeño. Sin embargo, esto no es recomendable y aconsejamos no hacerlo ya que son para diferentes usos. Conectar un RJ11 a un RJ45 podría dañar el equipo de red o la funcionalidad de la línea telefónica. Además, se podrían dañar los pines del conector o el conector en sí y realizar conexiones inadecuadas o problemas de rendimiento.

¿Cuál es la diferencia entre RJ11 y RJ12?

Los conectores RJ11 y los RJ12 son físicamente similares y se pueden utilizar de forma intercambiable en algunas circunstancias. Sin embargo, los conectores RJ11 son más sencillos y se utilizan por lo común en aplicaciones residenciales. Los conectores RJ12 son más complejos y se utilizan en entornos comerciales que requieren más cableado, como los sistemas telefónicos en las empresas.