Sensor Zhaga para alumbrado público

Maximiza la eficiencia energética y mejora la seguridad con el sensor de movimiento programable LUMAWISE, el cual está diseñado para satisfacer las necesidades actuales del alumbrado público. Este innovador sensor de movimiento regula la luz en luminarias para ahorrar energía, a la vez que restablece instantáneamente el nivel máximo de luminosidad en respuesta al movimiento, lo que garantiza seguridad cuando más se necesita. Al integrarse a la perfección en el ecosistema Zhaga-D4i, el nuevo estándar para ciudades inteligentes, el sensor de movimiento LUMAWISE hace posible un control versátil como una solución independiente o en combinación con las fotoceldas y nodos de comunicación Zhaga-D4i para una flexibilidad aún mayor. Con funciones programables, se puede personalizar el brillo, el temporizador y la configuración de la luz ambiental para que se adapte a tus requisitos específicos.

Características

Certificación Zhaga-D4i  Grado de protección IP66 e IP68
Aspectos mecánicos 42 mm de alto × 79.7 mm de profundidad Temperatura de funcionamiento: °C
-40 °C a 65 °C
Materiales Cúpula: HDPE y policarbonato. Base: PBT Parte de la cubierta del sensor 2396399-1
Aspectos eléctricos Potencia promedio de 6 a 8 mA, de 25 mA al inicio Forma del área de detección
Rectangular o circular
Normativa IEC 62386: parte 303, 101 y 103 Tamaño de la zona de detección a 5 m Zona de detección rectangular de 30 m × 6 m  o  circular de Ø10 m
Grado UL UL773 Altura de funcionamiento 5 a 12 m 
Catálogo de los sensores de movimiento LUMAWISE
Catálogo de los sensores de movimiento programables LUMAWISE
Sensor de movimiento LUMAWISE
Play video

Un sensor de movimiento nuevo diseñado para aportar sostenibilidad y eficiencia a la arquitectura del alumbrado público. Con una zona de detección de hasta 15 metros y una gran capacidad de detección por rayos infrarrojos, el sensor de movimiento LUMAWISE puede alumbrar el camino incluso en entornos difíciles. Por su interoperabilidad con luminarias nuevas y existentes, el sensor de movimiento LUMAWISE es compatible con una amplia gama de componentes y sistemas.

Sensor de movimiento LUMAWISE

Un sensor de movimiento nuevo diseñado para aportar sostenibilidad y eficiencia a la arquitectura del alumbrado público. Con una zona de detección de hasta 15 metros y una gran capacidad de detección por rayos infrarrojos, el sensor de movimiento LUMAWISE puede alumbrar el camino incluso en entornos difíciles. Por su interoperabilidad con luminarias nuevas y existentes, el sensor de movimiento LUMAWISE es compatible con una amplia gama de componentes y sistemas.

El compromiso de TE Connectivity a favor de la iluminación LED
Play video

Cuando se trata de diseños de iluminación, TE Connectivity es tu proveedor de confianza. Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros clientes para diseñar soluciones de conectividad, de sensores y de relevadores que aborden las necesidades cambiantes de la iluminación LED. Juntos, creamos soluciones innovadoras y eficientes que impulsan el futuro de la iluminación inteligente.

El compromiso de TE Connectivity a favor de la iluminación LED

Cuando se trata de diseños de iluminación, TE Connectivity es tu proveedor de confianza. Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros clientes para diseñar soluciones de conectividad, de sensores y de relevadores que aborden las necesidades cambiantes de la iluminación LED. Juntos, creamos soluciones innovadoras y eficientes que impulsan el futuro de la iluminación inteligente.

Descripción general de LUMAWISE
Encontrar soluciones excelentes
Zhaga D4i