Compatible con sistemas ópticos coempaquetados de 51.2 T con ELSFP

Nuestro láser externo de factor de forma pequeño enchufable (ELSFP) de placa frontal cumple con los requisitos de empaque láser para sistemas ópticos coempaquetados (CPO) de 51.2 T con motores ópticos (OE) de acuerdo con el acuerdo de implementación OIF-ELSFP-01.0. El producto ELSFP está diseñado principalmente para aplicaciones CPO, que pueden incluir, entre otras, la utilización de láseres externos para proporcionar potencia óptica a los motores ópticos incorporados en interruptores, tarjetas de interfaz de red, inteligencia artificial (IA) y circuitos integrados para aplicaciones específicas (ASIC) de aprendizaje automático.

Ventajas principales

Factor de forma enchufable de placa frontal para sistemas ópticos coempaquetados (CPO) de 51.2 T

  • Cumple con el acuerdo de implementación (IA) de ELSFP por medio de un factor de forma de fuente láser externa conectable a paneles de fuentes múltiples y preparado para el futuro, para satisfacer las cambiantes necesidades de la industria.
  • Se diseñó principalmente para aplicaciones de CPO, que pueden incluir, entre otros, la utilización de láseres externos para proporcionar potencia óptica a los motores ópticos.

Sistema de solución de refrigeración más eficiente

  • Si se coloca el ELSFP en la placa frontal de los sistemas CPO (alejado del entorno término del conjunto coempaquetado de los ASIC y OE), se puede diseñar una solución de refrigeración que resulta más eficiente para estos sistemas.

Proporciona de forma confiable un encapsulado de fuente de luz reemplazable (intercambio en caliente).

  • Se logra una mayor confiabilidad gracias a la seguridad que proporciona un módulo enchufable reemplazable in situ en caso de que se produzca una falla en el láser.

La seguridad ocular se garantiza mediante un conector óptico de acoplamiento ciego. 

  • El conector óptico de acoplamiento ciego mitiga los posibles riesgos que podrían comprometer la seguridad ocular, en particular si se utiliza en aplicaciones con potencias ópticas elevadas.

Aplicaciones específicas

  • Sistema óptico coempaquetado (CPO)
  • Tarjeta de interfaz de red
  • Interruptores
  • Almacenamiento
Video del producto ELSFP
Play video
Video del producto ELSFP