Conectores de alta resistencia para la transmisión de datos a alta velocidad
Los conectores CeeLok están diseñados para ofrecer una transmisión de datos de alta velocidad de 10 Gb/s con impedancia de 100 ohmios, blindaje robusto e integridad de señal confiable, lo que los hace ideales para aplicaciones exigentes y de alto rendimiento.
Conectores Ethernet de alta velocidad para entornos exigentes
Los conectores Ethernet de alta velocidad CeeLok son compatibles con cables Cat 5e, Cat 6a y Cat 7, así como con protocolos que van desde USB e IEEE 1394 hasta Gigabit y Ethernet de 10G. Diseñados para entornos exigentes, los conectores CeeLok FAS-X con terminales AS39029, ampliamente comprobados en la industria, ofrecen un rendimiento confiable y uniforme para aplicaciones de alta velocidad.
Tipos de conectores circulares CeeLok
Diferencias clave
| Característica | CeeLok FAS-T | Conector nano CeeLok FAS-T | CeeLok FAS-X |
|---|---|---|---|
| Velocidad |
Ethernet de hasta 10 Gb/s |
Ethernet de hasta 10 Gb/s |
Ethernet de hasta 10 Gb/s (con capacidad multicanal) |
| Temperatura nominal |
De -65 °C a +175 °C |
De -55 °C a +125 °C |
De -65 °C a +200 °C |
| Durabilidad |
500 ciclos de acoplamiento |
250 ciclos de acoplamiento |
500 ciclos de acoplamiento |
| Tamaño | Formato compacto (carcasa de tamaño 8) optimizado para SWaP |
Nanominiatura (ultracompacto, < 0.3 pulgadas) |
Carcasas tamaño 11 y 25 |
e
e
e
e