Conectores sellados HP/HPSL
Los conectores con sistema de bloqueo por resorte de alto rendimiento (HPSL) y los conectores de alto rendimiento (HP) de 2 y 3 posiciones de TE se han desarrollado para cumplir con los estrictos requisitos de los fabricantes de equipos originales (OEM), especialmente en condiciones de vibración extrema.
Arnés para necesidades de motor o carrocería. Los conectores sellados HP/HPSL se pueden utilizar en la carrocería de los vehículos, con aplicaciones de cable a cable, así como en el área del motor en sensores o actuadores. La familia de productos de alto rendimiento (HP) ofrece soluciones a los clientes para aplicaciones electrónicas y eléctricas que requieren un alto nivel de rendimiento. El diseño de la carcasa se basa en un receptáculo de 1,5 x 0,8 mm y terminales de pestaña en la línea central de 3,33 mm. La carcasa cuenta con una función de bloqueo de acoplamiento positivo (prueba pasa/no pasa o principio Go-Nogo) integrada y un sistema de resorte en la versión HPSL que mejora la línea. Con el objetivo de satisfacer sus requisitos de guiado de arnés, se pueden utilizar más de 15 tipos diferentes de cubiertas, ya sea en carcasas de pestañas o receptáculos.
Características
- Aplicaciones de cable a cable o cable a sensores/actuadores
- Versión de bloqueo por resorte disponible (HPSL)
- CPA opcional para la versión de HP
- Dispositivo de bloqueo positivo
- Bloqueo de receptáculo primario y secundario (TPA integrado)
- Cubiertas compatibles
- Cubierta completa (el sello está protegido alrededor del conector)
- Alto nivel de vibración
Aplicaciones
- Arnés para necesidades de motor o carrocería