Conectividad de alto rendimiento para la industria automotriz

El sistema GET.64 de TE Connectivity ofrece una conectividad robusta, sellada y sin sellar para los compartimentos de pasajeros y motores. Con un diseño flexible de 0.64 mm, bajas fuerzas de acoplamiento y alta resistencia a las vibraciones y la temperatura, el sistema GET.64 cumple con las rigurosas exigencias de la industria automotriz. Fabricado de manera interna y global, garantiza calidad, rendimiento y confiabilidad del suministro a nivel mundial.

↓

Fuerzas de acoplamiento bajas

HARSH

Se utiliza en aplicaciones automotrices y de transporte comercial en condiciones difíciles.

96 POS

Disponible en configuraiones de 2 a 96 posiciones

Aplicaciones de GET.64

  • Iluminación
  • Cajuela eléctrica
  • Consolas de techo
  • Dirección electroasistida
  • Frenos de estacionamiento electrónicos
  • Módulos de retención para bolsas de aire
  • Control de velocidad adaptativo
  • Unidades de control de motor
  • Transmisiones
  • Focos delanteros
  • Detección de colisiones
  • Sistema de intrusión
  • Detección de pasajeros
  • Espejos
  • Cinturones de seguridad
  • Seguros de puertas
  • Inversores
  • Sensores
  • Carcasas para radares

Características del producto GET.64

  • Configuraciones de cable a cable, cable a PCB y cable a dispositivo
  • Distancia entre pines de 2.54 mm
  • Configuraciones de tapa troquelable
  • Múltiples configuraciones de polarización
  • Amplia variedad de configuraciones de número de pines
  • Terminales anti-enredos con recubrimiento de estaño, plata y oro
  • El terminal hembra acepta lengüentas de 0.64 x 0.64 mm hasta 1.0 x 0.64 mm
  • El terminal hembra delgado de segunda generación acepta lengüentas de 1.2 mm
  • Conectores sellados y sin sellar disponibles (acoplamiento recto o accionado por palanca)
  • Los sellos de acoplamiento logran alta densidad de empaque
  • El diseño hace posible versiones con configuración específica, sin necesidad de tapones ciegos en aplicaciones selladas.
  • Cubiertas para cableado
  • Opciones de acoplamiento manual y asistencia por palanca 

Portafolio de productos GET.64

Características

  • 10 ciclos de acoplamiento con estaño, estaño-plata, plata y oro (la única opción de oro de TE Connectivity de 0.64 mm)
  • Terminal hembra de una pieza y terminal macho de dos piezas
  • Compatible con calibres de cables de 0.22-1.5 mm² y lengüetas de hasta 1.0 mm de ancho
  • El terminal hembra delgado de segunda generación acepta lengüetas de 1.2 mm, lo que hace que el sistema de terminales GET de 0.64 mm sea ideal para aplicaciones de menor potencia que normalmente utilizan sistemas de 1.2 mm o 1.5 mm
  • Sello de acoplamiento posible (solo hembra)
  • Terminal sin pestaña Clean Body que utiliza un mecanismo de sujeción de resorte
  • Temperatura nominal Clase IV para metales preciosos y Clase III para estaño
  • Estándar (macho, hembra) y carrete opcional (solo macho)
  • Diseño de terminal anti-enredos
  • Barra de cortocircuito común para todas las variantes

Ventajas

  • Garantiza un acoplamiento seguro y confiable con CPA y estandarización
  • Ahorra espacio y ofrece flexibilidad de diseño
  • Simplifica la producción con manejo sencillo y soluciones de cortocircuito uniformes
  • Maneja el estrés térmico y la vibración en entornos automotrices exigentes
  • Versátil para sistemas de retención, unidades de control y electrónica en interior de vehículos

Características

  • Contamos con una gama completa de productos en el mercado, desde conectores de 2 a 96 posiciones, con varios tamaños intermedios y cada uno con múltiples versiones de polarización y configuraciones
  • Sellado: solo de cable a PCB y de cable a dispositivo
  • Sin sellar: de cable a cable, cable a PCB y cable a dispositivo
  • Varias combinaciones de conectores para PCB de una y múltiples cavidades, en diseños verticales y horizontales
  • Opciones de acoplamiento manual y asistencia por palanca
  • Opciones de CPA y TPA
  • Solución económica de barra de cortocircuito
  • 2.54 mm x 2.54 mm (segunda fila) y 2.54 mm x 4.24 mm (tercera fila) de distancia entre pines

Ventajas

  • Compatible con múltiples plataformas automotrices
  • Ahorra espacio en diseños de módulos de alta densidad
  • Garantiza un acoplamiento seguro y verificado del conector
  • Cubre tanto aplicaciones de señal como de baja potencia
  • Simplifica la producción y el enrutamiento de arneses
  • Mantiene la integridad mecánica bajo estrés térmico
  • Duradero y confiable para servicio repetido
  • Reduce el número de partes y la complejidad de las herramientas
  • Ofrece integración flexible con sistemas existentes
  • Ideal para entornos automotrices sellados y sin sellar