Conjuntos para entornos hostiles Phoenix Optix
Conjuntos de cables de fibra óptica resistentes para entornos hostiles
Diseñado para soportar entornos hostiles. Los conjuntos de cables para entornos hostiles Phoenix Optix de TE Connectivity proporcionan una durabilidad resistente sin sacrificar el rendimiento. Ya sea para FTTx, aplicaciones militares tácticas o implementaciones industriales, cada conjunto de cables está diseñado para ofrecer confiabilidad de misión crítica en cualquier entorno. Nuestra amplia variedad de conectores y construcciones de cables son completamente personalizables para adaptarse a su aplicación, al tiempo que garantizan un sellado ambiental líder en la industria y protección contra vibraciones, corrosión y temperaturas extremas.
Conjuntos de cables para entornos hostiles
- Conjuntos de estilo ODVA con sellado con clasificación IP68 con conectores MPO, LC o SC
- Conjuntos FullAXS con conectores LC diseñados para aplicaciones FTTx
- Conectores de viga expandida PRO BEAM Jr para aplicaciones de alta vibración o alto ciclo de acoplamiento
- Conectores TFOCA con interfaz de contacto físico para usos militares tácticos y aplicaciones similares
- Conectores MIL-PRF-28876 con interfaz de contacto físico y hasta 31 canales de fibra por conexión
Rendimiento óptico
| Solicitud | Tipo de conector | Pérdida de inserción | Pérdida de retorno |
|---|---|---|---|
| Multimodo | MPO | 0.35 dB | -25 dB |
| MPO de pérdida mínima | 0.25 dB | -25 dB | |
| LC/SC | 0.25 dB | -30 dB | |
| LC/SC de pérdida mínima | 0.15 dB | -30 dB | |
| Modo único | MPO | 0.60 dB | -60 dB |
| LC/SC | 0.25 dB | -57 dB |