Conjunto de cables de carga EV e infraestructura
El conjunto de cables de carga EV puede cumplir con los requisitos de alto ciclo de acoplamiento y cumple con las especificaciones SAE J1772, está reconocido por UL 2251 y está diseñado con materiales que cumplen con la clasificación para exteriores F1 (UL).
Soluciones de infraestructura para vehículos híbridos y eléctricos. El conjunto de cables de carga EV de TE para carga tipo 1 y nivel 2 puede cumplir con los requisitos de alto ciclo de acoplamiento, utiliza un interruptor de lengüeta magnética en lugar de interruptores mecánicos y cumple con las especificaciones SAE J1772. Los conjuntos de contactos están sellados contra la humedad y la corrosión y tienen reconocimiento de UL 2251. Diseñados pensando en el usuario final, los materiales cumplen con la clasificación para exteriores F1 (UL) y son resistentes a los fluidos automotrices comunes. Puede confiar en la seguridad y confiabilidad de TE para su aplicación. Nuestras competencias básicas en conectividad y fabricación de cables distinguen a TE de otros productos de carga EV de la competencia.
UL
Reconocimiento
VDE
Certificación
Características
- Seguridad y confiabilidad mejoradas con sello de la carcasa individual para cada contacto
- Sellos individuales para evitar la humedad dentro del cuerpo del conector y evitar la corrosión de la zona de crimpado.
- El interruptor de lengüeta operado magnéticamente aumenta la vida útil del producto y reduce el efecto de arco.
- No se requiere energía eléctrica para operar el interruptor de lengüeta.
- Los materiales son resistentes a la exposición a los rayos UV (F1) y a los fluidos automotrices comunes.
- Reconocido por UL 2251
Aplicaciones
- Terminación de un solo extremo para la integración en EVSE por parte del fabricante de equipos
- Solo para uso con CA