Conexión rápida sin aislamiento
Los terminales sin aislamiento FASTON de TE Connectivity, hembra y macho, están diseñados para conexiones confiables y de alta velocidad en aplicaciones críticas. El portafolio incluye terminales hembra rectos, en ángulo recto y macho en tamaños de .110 a .312, que son compatibles con calibres de cable de 8 a 30 AWG. Disponibles en latón, bronce fosfórico y acero con recubrimiento de estaño, plata o níquel, satisfacen necesidades específicas de conductividad y resistencia a la corrosión. Los terminales macho FASTON están disponibles en varias configuraciones, como de soldadura, de montaje con perno, de remache de cable, para alta temperatura y de prueba. Todos los componentes cumplen las especificaciones UL 310 y CSA C22.2, lo que garantiza un rendimiento sólido en entornos comerciales e industriales.
Características
Terminales hembra y macho FASTON
| Ancho de terminal tab (pulgadas) | .110, .125, .187, .205, .250, .312 | Orientación del cable | Recta o tipo bandera |
| Espesor del terminal macho (pulgadas) | .032, .020 | Temperatura/medio ambiente | Requisitos de recubrimiento del metal base |
| Calibre de cable (AWG) | 8-30 | Aislamiento necesario | Se requiere conector preaislado |
| Tipo de cable | Magneto o trenzado | Certificaciones de agencia | UL, CSA |
Terminales macho FASTON
Soldadura, montaje con perno, remachado de cable, alta temperatura, AMPLIVAR
TE Connectivity ofrece una variedad de terminales macho FASTON en diferentes configuraciones. La línea de productos incluye terminales macho para soldadura, montaje con perno y remachado de cable. Así como terminales macho para alta temperatura y de prueba. El terminal macho para alta temperatura de TE Connectivity está diseñado para remacharse al cable del elemento calefactor. El extremo del terminal macho sobresale a través de un conector de cerámica para alta temperatura para acoplarse a un terminal hembra FASTON estándar 250 o 312.
Terminales macho de prueba de la serie 250 (compatibles con todos los terminales hembra FASTON de la serie 250)
El terminal macho mecánico se monta en el calibrador 100505 de TE Connectivity para probar los requisitos de inserción y extracción del terminal hembra. También están disponibles terminales macho de doble punta para pruebas eléctricas y de aumento de temperatura. TE Connectivity cuenta con una gran variedad de terminales macho fabricadas en conformidad con la norma UL 310 para las pruebas mecánicas de los terminales hembra FASTON, Ultra-Fast FASTON y Positive Lock. Estos terminales macho están diseñados para configuraciones de pruebas eléctricas según la norma UL 310.
Terminales hembra y macho FASTON para PCB
TE Connectivity ofrece una línea completa de terminales hembra y macho para PCB FASTON, diseñados para su uso en interruptores y tarjetas de control en todo el mundo. La gama de productos incluye terminales macho rectas y en ángulo recto en las series .250, .187 y .110, así como terminales hembra verticales en formatos .250/.205 x .032 o .025, disponibles con opciones de fuerza de inserción estándar o baja. Estos componentes se ofrecen tanto en piezas sueltas como en tiras, que son compatibles con equipos de inserción automática estándar o con la línea completa de herramientas de inserción de TE Connectivity.
Conectores FASTON
Los conectores FASTON están diseñados para utilizarse con la línea de terminales FASTON y están disponibles en una gran variedad de configuraciones, como rectas, en ángulo recto, de múltiples posiciones y para aplicaciones especiales. Vienen en tamaños que van desde las series .312, .250, .205, .187 y .110, y se fabrican en varios materiales con diferentes clasificaciones de temperatura, incluidas las opciones con clasificación V-2 y V-0. Estos conectores son compatibles con terminales hembra FASTON e incluyen versiones especiales para aplicaciones como microinterruptores, válvulas de gas, motores de cera y válvulas de agua. Además, están disponibles mangas aislantes de plástico translúcido en configuraciones rectas y en ángulo, para mayor protección y versatilidad.