Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapón y sello del conector :
Sello del cable
-
Tipo de producto del conector :
Juego de conectores
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho, Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a panel, Cable a panel
-
Tipo de fuerza de inserción :
Normal
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones de señal :
49
-
Cantidad de posiciones cargadas :
0
-
Cantidad de columnas :
20
-
Cantidad de posiciones de alimentación :
0
-
Cantidad de posiciones :
49
-
Cantidad de filas :
3
-
Cantidad de cavidades :
49
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VDC):
115
-
Voltaje de operación (VAC):
115
Características del cuerpo
-
Material del sello :
Fluorosilicona
-
Tipo de sello :
Sello de la zona interfacial, Sello del pasacables
-
Color del sello del conector :
Amarillo
Características del contacto
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Níquel
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del cable :
Oro
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Diseño de contactos :
En línea
-
Tamaño del contacto :
Tamaño 16, Tamaño 22
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Retención del contacto en la carcasa :
Con
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
5, 13
-
Material del contacto de señal :
Aleación de cobre
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tipo de característica del montaje en panel :
Brida
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Sin
-
Tipo de retención del contacto en la carcasa :
Clip de retención
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Acoplamiento ciego
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Tipo de retención de la conexión :
Tornillo
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Línea central (inclinación longitudinal) (mm):
2.41, 4.83
-
Línea central (inclinación longitudinal) (in):
.095, .19
Dimensiones
-
Espaciado de fila a fila (mm):
1.08, 3.30
-
Espaciado de fila a fila (in):
.13, .426
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]
Operación/aplicación
-
Apantallado :
No
-
Aplicación de circuitos :
Alimentación, señal y datos de alta velocidad