Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
Material de la carcasa :
PA GF
Dimensiones
-
Altura del conector :
49.53 mm [ 1.95 in ]
-
Longitud del producto :
38.3 mm [ 1.508 in ]
-
Ancho de producto :
49.53 mm [ 1.95 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.35 – 2.69 mm [ .053 – .106 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
Prueba de llama de 20 mm según el estándar UL-94
-
Grado IP :
IP67
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja
-
Cantidad por empaque :
1
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.