Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
Características del contacto
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA GF
Dimensiones
-
Altura del conector :
47.63 mm [ 1.875 in ]
-
Longitud del producto :
41.53 mm [ 1.635 in ]
-
Ancho de producto :
50.8 mm [ 2 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm):
1.02 – 2.1 | 1.35 – 2.62 | 2.46 – 4.01
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in):
.04 – .083 | .053 – .103 | .097 – .158
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
Prueba de llama de 20 mm según el estándar UL-94
-
Grado IP :
IP67
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja
-
Cantidad por empaque :
1
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.