Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a panel, Cable a panel
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
-
Tipo de conector circular :
Receptáculo
-
Tipo de carcasa :
Receptáculo de brida cuadrada
-
Tipo de conjunto :
Conector eléctrico
-
Tipo de producto :
Conjunto de conector
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
5
-
Cantidad de posiciones de alimentación :
5
-
Contactos precargados :
Sí
-
Llave :
Muesca de polarización N
-
Carcasa posterior instalada de fábrica :
No
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
600
-
Voltaje (Vrms):
1800
-
Voltaje de operación (VDC):
850
Características del cuerpo
-
Material base de la cubierta :
Acero inoxidable
-
Tipo de material de aislamiento del conector circular :
Vidrio/silicona
-
Herméticamente sellado :
Sí
-
Tipo de protección ambiental :
Con sello hermético
-
Tipo de pasamuros :
No
-
Protección ambiental :
Sí
-
Material del sellado periférico :
Silicona
Características del contacto
-
Disposición del diseño de contactos :
10 – 5
-
Tipo de insertos de contacto para conectores circulares :
Cavidad para soldadura
-
Cantidad de contactos (tamaño 20) :
5
Fijación mecánica
-
Tipo de característica del montaje en panel :
Brida cuadrada
-
Característica del montaje en panel :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Código de polarización :
N
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Roscado
Características de la carcasa
-
Tamaño de la cubierta del conector circular :
10
-
Alineación por llave :
Sincronización
Dimensiones
-
Longitud del montaje :
27.9 mm [ 1.098 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
Hidrófugo :
Sí
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
-
Apantallado :
Sí
-
Clasificación de durabilidad (Cycles):
500
Características del empaquetado
Otro
-
Ubicaciones de posición vacía :
0