Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de inserto para conectores rectangulares :
Inserto de contacto
-
Sellable :
No
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
3
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Configuración del polo :
3
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Terminal de tornillo
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
14 – 20
-
Calibre del cable (mm²):
.5 – 2.5
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal