Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de inserto para conectores rectangulares :
Inserto para contactos
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
6
Características eléctricas
-
Voltaje del circuito de potencia (V):
500
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Gris
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Configuración del polo :
6
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
16
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Terminal de engarce
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
26 – 12
-
Calibre del cable (mm²):
.14 – 4
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad de bultos :
12