Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de inserto para conector rectangular :
Inserto para contactos
-
Sellable :
No
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Tensión de circuito de alimentación (V):
50
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Gris
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Configuración de polos :
2
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
10
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Terminal de engarce
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
26 – 14
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal