Ubicación de entrada para cable :
Lateral
Fijación mecánica
-
Ubicación de dispositivo de bloqueo :
Campana
-
Tamaño de la rosca :
M32
-
Tipo de dispositivo de caparazón y base para conector :
Tornillo de cierre
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Método de empaque :
Bolsa
Dimensiones
-
Altura de producto :
111.8 mm [ 4.401 in ]
-
Longitud del producto :
166 mm [ 6.535 in ]
-
Ancho de producto :
58 mm [ 2.283 in ]
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Aluminio fundido a presión
Condiciones de uso
-
protegido contra la corrosión :
Sí
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de caparazón y base para conector :
Campana
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme