Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de caparazón y base para conector :
Carcasa de base
-
Sellable :
Sí
Características del cuerpo
-
Ubicación de entrada para cable :
Lateral
Fijación mecánica
-
Ubicación de dispositivo de bloqueo :
Carcasa
-
Tamaño de la rosca :
PG21
-
Tipo de dispositivo de caparazón y base para conector :
Cierre
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Aluminio fundido a presión
Dimensiones
-
Longitud del producto (mm):
117
-
Ancho de producto (mm):
57
Condiciones de uso
-
protegido contra la corrosión :
Sí
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Características del empaquetado