Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector de campana y de la base :
Campana
-
Sellable :
Sí
Características del cuerpo
-
Ubicación de la entrada del cable :
Lateral
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
PG21
-
Tipo de dispositivo de bloqueo de campana y de la base :
Cierre
-
Ubicación del dispositivo de bloqueo :
Campana
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Aluminio fundido a presión
Dimensiones
-
Longitud del producto (mm):
93.5
-
Ancho del producto (mm):
43
Condiciones de uso
-
Protección contra la corrosión :
Sí
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja