Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
Sí
-
Característica de bloqueo primario :
En el terminal
Características del cuerpo
-
Tipo de sello del terminal :
Sello de un solo cable (SWS)
Características del contacto
-
Tipo de crimpado :
Hexagonal, Hexagonal
-
Clasificación habitual de corriente (A):
150
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del cable :
Plata
-
Fabricación de contacto :
Macizo
-
Tamaño del contacto :
8mm
-
Tipo de terminal :
Enchufe
-
Diámetro del pin de conexión :
8 mm [ .315 in ]
-
Enchapado de la interfaz :
Plata (Ag)
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
-
El producto termina en :
Cable
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
3
-
Calibre del cable (mm²):
25
-
Búsqueda de calibre de cable (mm²):
25
-
Búsqueda de calibre de cable (AWG):
3
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Temperatura de operación (máx.) (°C):
80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125
-
Temperatura de operación (máx.) (°F):
176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Brinda compatibilidad con el material base del cable :
Cobre
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
NFC 20.130
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad de bultos :
150
Otro
-
Transmisiones de terminales :
100+ A (potencia muy alta)
-
Contacto de preferencia del cliente :
Sí