Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de posición :
Potenciómetros de cable, serie SP
Características del cuerpo
-
Material de la caja :
Policarbonato y bracket de montaje inoxidable
Dimensiones
-
Intervalo de carrera completa :
101.6 – 1270 mm [ 4 – 50 in ]
Condiciones de uso
-
Precisión (% of FS):
±.25
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 71 °C [ -40 – 160 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida :
0 – 10 VDC, 4 – 20 mA
Estándares de la industria
-
Clasificación IP :
IP67
-
Aprobaciones relevantes para áreas peligrosas :
No
Otro
-
Capacidad de repetición (% of FS):
.02
-
Unidad codificadora :
No
-
Cable de medición :
Acero inoxidable revestido de nailon