Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor del distor NTC :
Termistor NTC recubierto de epoxi
-
Tolerancia de β valor (%):
±0.4
Características eléctricas
-
β valor (25/85) (K):
3694
Dimensiones
-
Lead Wire Length :
1000 mm [ 39.37 in ]
Condiciones de uso
-
Resistencia (a 25 °C) (kΩ):
10
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 70 °C [ -67 – 158 °F ]
-
Temperatura de operación (máx.) :
70 °C [ 158 °F ]