Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor NTC :
Termistor NTC recubierto de epoxi
-
Valor β de tolerancia (%):
±0.8
Características eléctricas
-
Valor β (25/85) (K):
3694
Dimensiones
-
Longitud de cable conductor :
160 mm [ 6.299 in ]
Condiciones de uso
-
Resistencia (a 25°C) (kΩ):
10
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
90 °C [ 194 °F ]