Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Position Sensor Product Type :
SG Series String Pots
Características del cuerpo
-
Material de la caja :
Polycarbonate + Stainless Mounting Bracket
Dimensiones
-
Intervalo de carrera completa :
3048 mm [ 120 in ]
Condiciones de uso
-
Accuracy (% of FS):
±.35
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 71 °C [ -40 – 160 °F ]
Operación/aplicación
-
Output Signal Type :
Voltage Divider (Potentiometric)
Estándares de la industria
-
Clasificación IP :
IP50
-
Aprobaciones relevantes para áreas peligrosas :
No
Otro
-
Capacidad de repetición (% of FS):
.02
-
Unidad codificadora :
No
-
Cable de medición :
Acero inoxidable revestido de nailon