Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Pressure Sensor Type :
Industrial Pressure Transducer, Submersible Pressure Transducer
-
Tipo de presión :
Medidor
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Cable de 1 ft
Características eléctricas
-
Supply Voltage Range (V):
5
Dimensiones
-
Dimensiones :
28.6 de diámetro mm [ 1.12 de diámetro in ]
Condiciones de uso
-
Presión :
.137 bar [ 2 psi ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-20 – 70 °C [ -4 – 158 °F ]
Operación/aplicación
-
Intervalo de presión de prueba :
Con clasificación 3X
-
Output Signal Type :
.5 – 4.5 V
-
Precisión de la presión :
±1 % de abertura
Otro
-
Opciones de sensor :
Ninguno
-
Acople :
1/2 MNPT