Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del módulo de radio :
Control remoto
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
5
-
Corriente TX (mA):
0.4
-
Corriente RX (mA):
0.68
-
Corriente de apagado (máx.) (µA):
0.4
Características del cuerpo
-
Tipo de conexión :
Paralelo
Dimensiones
-
Ancho de producto :
8.2 mm [ 0.32 in ]
-
Longitud del producto :
10.5 mm [ .41 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]