Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conexión de antena :
Soldadura
-
Tipo de producto de antena :
Antena
Características de la configuración
-
Tipo de antena :
Parche
-
Tipo de antena :
Parche
-
Tipo de banda :
Banda única
-
Ubicación :
Interna
-
Configuración de puertos :
Un puerto
Características eléctricas
-
ROE (máx.) :
<2.7:1
-
Impedancia (Ω):
50
Características de la señal
-
Ganancia (máx.) (dB):
5.5
-
Banda de frecuencia (MHz):
2400 – 2485
-
Categoría de frecuencia (MHz) :
2400 – 2500
-
Ganancia pico (dBi):
3 < 6
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
6.1 g [ .21516 oz ]
Fijación mecánica
-
Polarización :
RHCP
-
Tipo de montaje :
Orificio pasante/Montaje en lengüeta
Dimensiones
-
Altura de producto :
4 mm [ .16 in ]
-
Longitud del producto :
20 mm [ .79 in ]
-
Ancho de producto :
20 mm [ .79 in ]
Operación/aplicación
-
Direccionalidad :
Direccional
Estándares de la industria
-
Aplicación principal :
Bluetooth, ISM, Zigbee
-
Tecnología inalámbrica :
Bluetooth, ISM, Zigbee
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja y bandeja