Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
Operación de la antena :
Pasivo
Características de la señal
-
Banda de frecuencia (MHz):
13.56
Características del cuerpo
-
Peso de antena :
0.7 g [ 0.024 oz ]
Dimensiones
-
Diámetro del aislamiento del cable (máx.) :
0.32 mm [ 0.012 in ]
-
Longitud del cable :
1 m [ 0.328 ft ]
-
Altura de producto :
0.27 mm [ .01 in ]
-
Longitud del producto :
32.24 mm [ 1.27 in ]
-
Ancho de producto :
23 mm [ .9 in ]
Operación/aplicación
-
Estándar inalámbrico :
NFC
-
Opción :
El conector se pide por separado
Estándares de la industria
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Mundial
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa y caja
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.