Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conexión de antena :
Dispositivo para montaje en superficie (SMD)
-
Tipo de producto de antena :
Antena
Características de la configuración
-
Tipo de antena :
Chip
-
Tipo de antena :
Chip
-
Tipo de banda :
Banda ancha
-
Ubicación :
Interna
-
Configuración de puertos :
Un puerto
Características eléctricas
-
ROE (máx.) :
<3.5:1
-
Operación de la antena :
Pasivo
-
Impedancia (Ω):
50
Características de la señal
-
Ganancia (máx.) (dB):
2.6
-
Banda de frecuencia (MHz):
3500 – 8500
-
Categoría de frecuencia (MHz) :
3100 – 10600
-
Ganancia pico (dBi):
0 < 3
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
.1 g [ 0.003527 oz ]
Fijación mecánica
-
Polarización :
Lineal
-
Tipo de montaje :
Montaje en PCB
Dimensiones
-
Altura de producto :
.5 mm [ .019 in ]
-
Longitud del producto :
8 mm [ .314 in ]
-
Ancho de producto :
6 mm [ .236 in ]
Operación/aplicación
-
Estándar inalámbrico :
UWB
-
Entorno de antena :
Interior
-
Direccionalidad :
Omnidireccional
Estándares de la industria
-
Aplicación principal :
UWB
-
Tecnología inalámbrica :
UWB
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Mundial
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete/caja
Otro
-
Nivel de precisión :
Norma