Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo del actuador :
Perilla tipo barra
-
Tipo de conexión del interruptor :
Conector de 2 posiciones.
-
Estilo del interruptor :
Micro
Características de la configuración
-
Configuración (polo-tiro) :
Un solo polo – Un solo tiro
Características eléctricas
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
15
-
Voltaje de operación (VAC):
250
-
Voltaje de operación (VDC):
24
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
Operación/aplicación
-
Fuerza de operación :
200 g [ 7 oz ]
Estándares de la industria