Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Humidity Sensor Product Type :
RHT
-
Interface Signal Type :
Digital
Características eléctricas
-
Voltaje de suministro (alta demanda) (V):
3.8
-
Consumo de corriente (mA):
.014
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Intervalo de operación en condiciones de humedad (%RH):
0 – 100