Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de fotocontrol para alumbrado público :
Electrónico
-
Sensor de luz :
Fototransistor de silicio filtrado
Características eléctricas
-
Intervalo del voltaje de operación (VAC):
105 – 305
-
Clasificación de carga (estabilizador) (VA):
1800
-
Clasificación de carga (tungsteno) (W):
1000
-
Modo Error :
Encendido
-
Protección contra sobrevoltaje (Joule):
Varistor de óxido metálico (MOV), 300 J
-
Protección contra sobrevoltaje (kA):
20 kA
-
Frecuencia de operación (Hz):
50 – 60
-
Clasificación del relé :
30 A de uso general
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
-
Compatible con el tipo de lámpara :
LED
Fijación mecánica
-
Opciones de montaje :
Cierre
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Polipropileno de alto impacto, con una ventana de policarbonato con tratamiento contra rayos UV
Dimensiones
-
Diámetro del producto :
81.53 mm [ 3.21 in ]
-
Alto del producto :
44.96 mm [ 1.77 in ]
-
Diámetro de MOV (mm):
25
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 65 °C [ -40 – 149 °F ]
Operación/aplicación
-
ACTIVAR nivel de luz (fc):
1.5 (Opcional 1 – 3)
-
ACTIVAR retardo de tiempo (seconds):
Encendido instantáneo
Estándares de la industria
-
Compatible con productos de certificación :
ANSI C136.10
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América, Asia, Australia y Nueva Zelanda, EMEA
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja
Otro
-
Grado :
Utilidad
-
Relación encendido-apagado :
1.5:1