Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Recubrimiento adhesivo :
Con
-
Tecnología de juntas y empalmes :
Aplicado en frío, Contráctil en frío
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Cierre de empalme envolvente
-
Método de cierre :
Encajar
-
Sello del cable :
Gel
-
Relleno :
PowerGel
-
Alivio de tensión :
No
-
Diseño de componentes :
Gel de sellado PowerGel
-
Sello de caja :
Gel
Características de la configuración
-
Número de cables principales (máx.) :
1
Características eléctricas
-
Clase de la tensión de las juntas y los empalmes (kV):
≤ 1
Características del cuerpo
-
Flexibilidad :
Semiflexible
-
Color :
Negro
Fijación mecánica
-
Refuerzo mecánico :
Sujetacables, Sujetacables
Dimensiones
-
Diámetro de aplicación (máx.) :
18 mm [ .7 in ]
-
Diámetro de la aplicación (mín.) :
4 mm [ .15 in ]
-
Longitud de manga :
150 mm [ 6 in ]
-
Rango de la sección transversal (mm²):
4 – 95
-
Sección transversal del cable (máx.) (principal) (mm²):
95
-
Sección transversal del cable (mín.) (principal) (mm²):
4
-
Diámetro del cable (máx.) (principal) (mm):
18
-
Diámetro del conductor de las juntas y los empalmes :
.15 – .7 mm [ 4 – 18 in ]
-
Diámetro del cable (mín.) (principal) (mm):
4
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 95
-
Resistencia ambiental :
Sí
-
Resistencia química :
Aceite de motor, ácido clorhídrico, cloruro de sodio, hidróxido de sodio, Agua y ácidos húmicos
Operación/aplicación
-
Libre de silicona :
No
-
Estabilizado por UV :
Sí
-
Resistencia mecánica :
Contra el impacto mecánico
-
Libre de halógenos :
Sí
-
Tipo de aplicación de uniones y empalmes :
En línea
-
baja emisión de humos :
No
-
Accesorio libre de emisiones y sin etiquetas (REACH y CLP) :
Sí
-
Certificado para construcción naval, en altar mar y marítima :
No
-
Libre de solventes :
Sí
-
Emisión no tóxica y no corrosiva :
Sí
-
Libre de plomo, cadmio, metales pesados :
Sí
-
Emisión no tóxica y no corrosiva sin isocianato :
Sí
-
Libre de emisiones :
Sí
Estándares de la industria
-
Normas :
ANSI C119.1, EN 50393
-
Certificación CSA :
No
-
Grado UL :
No
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad de los productos de juntas y empalmes :
Europa, Medio Oriente y África
-
Cantidad mínima de pedido :
6
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Paquete estándar :
6
-
Unidad mínima de empaque :
1
-
Método de empaque :
Bolsa
Otro
-
Uso de producto :
De exterior, aéreo y enterrado de manera directa
-
Otros colores disponibles :
No